CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD

采用 iBeacon™ 技术的 SensorTag

CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD

设计文件

概述

借助 SimpleLink Bluetooth® Smart SensorTag,智能手机应用开发人员可以轻松利用越来越多支持 Bluetooth® Smart 的智能手机和平板电脑。iBeacon 技术是为移动电话提供“室内 GPS”定位功能的一种成本非常低的方法,许多零售店、博物馆和餐馆正在使用该功能向用户显示相关信息。新的 iBeacon SensorTag 应用程序和参考设计可快速将用于资产跟踪、室内定位和销售点应用的新应用程序和器件推向市场。

特性
  • 基于 SimpleLink Bluetooth Smart CC2541 的 SensorTag 可为 iBeacon 技术不断增长的市场提供支持
  • 现有的 SensorTag 可以通过无线升级使用新应用程序进行更新
  • 使用源代码发布的全新位置演示应用程序,使应用程序开发人员可以轻松创建自己的支持 iBeacon 的应用程序
  • iBeacon 参考设计的源代码可供 Apple 的 iBeacon 授权厂商使用
  • 此设计包含一个基于 CC2541 无线 MCU 的 SensorTag、一个全新的 iBeacon 应用和演示,以及一个包含用户指南、应用和软件下载的 Wiki 页面。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRU324B.PDF (408 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SWRR127.ZIP (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR126.PDF (697 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR109B.ZIP (1397 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62730适用于超低功耗无线应用且具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP006采用 WCSP 封装的红外热电堆非接触式温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CC2541 SensorTag Quick Start Guide (Rev. B) 2013-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频