可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2340R5 正在供货 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.
CC2340R2 正在供货 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.

产品详情

CPU 8051 Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, I2C Number of GPIOs 23 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -94 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
CPU 8051 Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, I2C Number of GPIOs 23 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -94 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 射频
    • 2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
    • 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
    • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    • 高达 0 dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
    • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 提供参考设计
    • 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
    • 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
  • 低功率
    • 工作模式 RX 低至: 17.9 mA
    • 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
    • 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
    • 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
    • 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
    • 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
  • 工作模式下 TPS62730 兼容低功率
    • RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源)
    • TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源)
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 系统内可编程闪存,128 或者 256 KB
    • 在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
    • 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  • 外设
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器
    • 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
    • 电池监视器和温度传感器
    • 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 23 个通用 I/O 引脚
      (21 × 4 mA,2 × 20 mA)
    • I2C 接口
    • 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
    • 安全装置定时器
    • 集成的高性能比较器
  • 开发工具
    • CC2541 评估模块工具包 (CC2541EMK)
    • CC2541 小型开发工具包 (CC2541DK-MINI)
    • SmartRF™ 软件
    • 提供 IAR 嵌入式 Workbench™

Software Features

  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合 v4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP
    • 示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈 内支持更多应用
    • 多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
    • BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用
  • 射频
    • 2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
    • 支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率
    • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    • 高达 0 dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能
    • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 提供参考设计
    • 6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
    • 与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
  • 低功率
    • 工作模式 RX 低至: 17.9 mA
    • 工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA
    • 功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA
    • 功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA
    • 功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
    • 宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)
  • 工作模式下 TPS62730 兼容低功率
    • RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源)
    • TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源)
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 系统内可编程闪存,128 或者 256 KB
    • 在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
    • 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  • 外设
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器
    • 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
    • 电池监视器和温度传感器
    • 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 23 个通用 I/O 引脚
      (21 × 4 mA,2 × 20 mA)
    • I2C 接口
    • 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
    • 安全装置定时器
    • 集成的高性能比较器
  • 开发工具
    • CC2541 评估模块工具包 (CC2541EMK)
    • CC2541 小型开发工具包 (CC2541DK-MINI)
    • SmartRF™ 软件
    • 提供 IAR 嵌入式 Workbench™

Software Features

  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合 v4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP
    • 示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈 内支持更多应用
    • 多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
    • BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用

CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。

如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。

CC2541 与 CC2533 优化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引脚兼容。

CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。

CC2541 的方框图请参见。

CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。

如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。

CC2541 与 CC2533 优化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引脚兼容。

CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。

CC2541 的方框图请参见。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 42
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2541 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU 数据表 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2013-7-30
* 勘误表 CC2541 Errata Note 2014-3-26
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 CCxxxx 器件的基本射频测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-29
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-11-26
网络安全公告文章 CC254x OAD:AES-CBC MAC 验证漏洞 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-2
网络安全公告文章 CC254x OAD:AES CTR 加密实施漏洞 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-2
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-7
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022-3-7
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022-2-9
用户指南 CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 2020-1-27
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019-5-23
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
应用手册 CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) PDF | HTML 2017-10-2
应用手册 适用于Bluetooth®低耗能的ETSI EN 300 328 RX 阻塞测试 英语版 PDF | HTML 2017-9-5
应用手册 通过远程控制传输语音 英语版 2017-7-12
用户指南 Getting started with Bluetooth low energy CC2541, CC2541-Q1, CC2540, & CC2540T f 2017-7-11
应用手册 AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A) 2016-12-12
应用手册 Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A) PDF | HTML 2016-10-19
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016-7-20
应用手册 CC2640在Beacon应用中的实现方法_China 2016-5-19
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016-2-3
更多文献资料 物联网的发展过程 英语版 2014-9-3
用户指南 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014-4-9
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014-3-25
白皮书 Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014-3-13
应用手册 AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C) 2013-11-26
更多文献资料 TI: The IoT technology leader 2013-11-1
白皮书 Enabling secure portable medical devices with TI’s MSP430™ MCU 2013-6-4
应用手册 AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 2013-3-13
应用手册 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013-1-24
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012-11-6
应用手册 AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devices 2012-9-5
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012-8-2
应用手册 AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) 2012-4-19
应用手册 AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012-2-8
更多文献资料 Bluetooth Low Energy 4-page brochure (Rev. A) 2012-1-9
应用手册 AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A) 2011-10-26
应用手册 DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna 2010-10-14
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010-10-6
应用手册 DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

CC2541DK-MINI — CC2541 迷你开发套件

CC2541DK-MINI 开发套件提供工作参考设计,用于开发基于德州仪器 (TI) CC2541 的单模蓝牙 低耗能 (BLE) 应用软件。附带的“密钥卡”电路板可用作 BLE 外设,且包含可根据不同应用定制的可更改软件。使用 BTool(Windows PC 应用)以及附带的 USB 软件狗,可以在开发定制应用的同时,测试和验证德州仪器 (TI) 的 CC2540 蓝牙堆栈。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
代码示例或演示

SWRC257 — CC2541/43/44/45 Peripherals Software Examples

支持的产品和硬件
驱动程序或库

BLE-STACK-1-X — II. BLE-STACK(支持 CC2540/CC2541)

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
支持的产品和硬件
支持软件

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

SmartRF 数据包监听器 2

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。

SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:

  • PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
  • 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
  • 固件源代码
  • 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
支持的产品和硬件
支持软件

SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件

注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码

SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。

支持的产品和硬件
支持软件

SWRC251 — CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test

支持的产品和硬件
支持软件

SWRC258 — BLE Device Monitor (v2.9.0)

支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 CC2541

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频