CC256XMS432BTBLESW

基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈

CC256XMS432BTBLESW

下载

概述

TI’s Dual-mode Bluetooth stack on MSP432 MCUs software for Bluetooth + Bluetooth Low Energy enables the MSP432 MCU and is comprised of Single Mode and Dual-mode offerings implementing the Bluetooth 4.0 specification. The Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886), provides simple command line sample applications to speed development, and upon request has MFI capability.

For a complete evaluation solution, the CC256XMS32BTBLESW works directly with the TI hardware development kits: MSP-EXP432P401R and for audio and voice application the CC3200AUDBOOST. Moreover, the stack that is available for the MSP432 MCU is certified and royalty-free.

特性
  • Supports Dual-mode Bluetooth 4.0 - Bluetooth certified and royaly free
  • Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886)
  • Fully Thread safe
  • Sample apps are available for the MSP-EXP432P401R
  • Fully Documented API Interface
  • Supports CCS, IAR, KEIL IDE
  • 下载 观看带字幕的视频 视频

    下载

    驱动程序或库

    CC256XMS432BTBLESW 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈

    lock = 需要出口许可(1 分钟)
    支持的产品和硬件

    CC256XMS432BTBLESW 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈

    close
    最新版本
    版本: null
    发布日期: 2024-8-23

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 4
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
    网络安全公告文章 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021-6-22
    网络安全公告文章 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020-5-18
    用户指南 TI Dual-mode Bluetooth® stack on MSP432 MCUs User Guide (Rev. B) 2017-10-30

    相关设计资源

    软件开发

    驱动程序或库
    CC256XB-BT-SP 适用于 CC256xB 的蓝牙服务包
    软件开发套件 (SDK)
    TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

    硬件开发

    评估板
    BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM 带集成天线的双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

    参考设计

    参考设计
    BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计 TIDA-00554 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频