BT-MSPAUDSOURCE-RD

蓝牙和 MSP MCU 音频源参考设计

BT-MSPAUDSOURCE-RD

设计文件

概述

客户可以使用蓝牙和低功耗 MSP 微控制器音频源参考设计为低端、低功耗音频源解决方案创建各种应用,适用于玩具、投影仪、智能遥控器和任何音频流配件等应用。此参考设计是一种具有成本效益的音频实现方案,并提供完整的设计文件,可让您将精力集中于应用和最终产品开发。此参考设计还提供了 TI 蓝牙协议栈。

特性
  • 通过低成本、低功耗 MSP430F5229 微控制器 MCU 实现蓝牙音频(SBC 编码/解码)
  • 设计将音频处理从 MCU 转移到蓝牙器件,从而实现低功耗音频
  • 采用四层布局和 QFN 封装、具有成本效益的低端无线音频解决方案
  • 解决方案的核心是 TI 的 SimpleLink™ CC2564,该器件可提供出色的蓝牙性能(+12dBm 输出功率),从而实现远距离可靠的连接
  • CC256x 和 TI 蓝牙协议栈都具有蓝牙子系统 QDID,只需要蓝牙最终产品清单
  • 此电路设计已经过测试,包含固件、演示和提供快速入门指南的 Wiki 页面
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR981.PDF (537 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR979.ZIP (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR982.ZIP (646 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC547.ZIP (281 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR980.PDF (1300 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR978.PDF (89 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频 ADC

TLV320ADC3101支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5229具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2560具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564MODA带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564MODNBluetooth® 双模收发器模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

CC2564MODNEM — 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

客户可以使用蓝牙和低功耗 MSP 微控制器音频源参考设计为低端、低功耗音频源解决方案创建各种应用,适用于玩具、投影仪、智能遥控器和任何音频流配件等应用。此参考设计是一种具有成本效益的音频实现方案,并提供完整的设计文件,可让您将精力集中于应用和最终产品开发。此参考设计还提供了 TI 蓝牙协议栈。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP MCU 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP MCU 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Bluetooth Dual Mode Audio Source Reference Design Quick Start Guide (Rev. A) 2014-9-19

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频