CDCDB800EVM

CDCDB800 评估模块是一款 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,适用于 PCIe® 第 1 代至第 5 代应用

CDCDB800EVM

立即订购

概述

CDCDB800 评估模块是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe® 第 1 代到第 5 代应用、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。使用 SMBus 接口和 8 输出使能引脚,可以单独配置和控制所有 8 个输出。CDCDB800 是一个 DB800ZL 衍生缓冲器,达到或超过 DB800ZL 和 DB2000Q 规格中的系统参数。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出多达 8 个 LP-HCSL 时钟
  • 可通过 DIP 开关对输出使能引脚进行配置
  • 电路板由 3.3V 单电源供电
时钟缓冲器
CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 CDCDB800EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SW
  3. 阅读 CDCDB800EVM 用户指南
  4. 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器

立即订购并开发

评估板

CDCDB800EVM — CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCDB800EVM CDCDB800 evaluation module is an 8-output LP-HCSL clock buffer for PCIe® Gen 1 to Gen 5 application

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 CDCDB800/803 Ultra-Low Additive Jitter, 8-Output PCIe Gen1 to Gen5 Clock Buffer PDF | HTML 2021-7-16
证书 CDCDB800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持