产品详情

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 38 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 38 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 具有可编程集成 85Ω(默认值)或 100Ω 差分输出终端的 4 个 LP-HCSL 输出
  • 4 种硬件输出使能 (OE#) 控制
  • 使用第 7 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:11.3fs,RMS(最大值)

  • 使用第 6 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:16.1fs,RMS(最大值)
  • 使用第 5 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:25fs,RMS(最大值)
  • 使用 DB2000Q 滤波器之后的附加相位抖动:38fs,RMS(最大值)
  • 支持公共时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 与展频技术兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 失效防护输入

  • 可编程输出压摆率控制

  • 3 个可选 SMBus 地址

  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:46mA(最大值)
  • 5mm × 5mm,32 引脚 VQFN 封装
  • 具有可编程集成 85Ω(默认值)或 100Ω 差分输出终端的 4 个 LP-HCSL 输出
  • 4 种硬件输出使能 (OE#) 控制
  • 使用第 7 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:11.3fs,RMS(最大值)

  • 使用第 6 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:16.1fs,RMS(最大值)
  • 使用第 5 代 PCIE 滤波器之后的附加相位抖动:25fs,RMS(最大值)
  • 使用 DB2000Q 滤波器之后的附加相位抖动:38fs,RMS(最大值)
  • 支持公共时钟 (CC) 和单独基准 (IR) 架构
    • 与展频技术兼容
  • 输出到输出偏斜:< 50ps
  • 输入到输出延迟:< 3ns
  • 失效防护输入

  • 可编程输出压摆率控制

  • 3 个可选 SMBus 地址

  • 3.3V 内核和 IO 电源电压
  • 硬件控制的低功耗模式 (PD#)
  • 电流消耗:46mA(最大值)
  • 5mm × 5mm,32 引脚 VQFN 封装

CDCDB400 是一款符合 DB800ZL 标准的 4 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为采用 CC、SRNS 或 SRIS 架构的第 1 代到第 7 代 PCIe、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配基准时钟。使用 SMBus 接口和四输出使能引脚,可以单独配置和控制所有四个输出。CDCDB400 是一款 DB800ZL 衍生缓冲器,符合或超过 DB800ZL 中的系统参数规格。该器件还符合或超过了 DB2000Q 规格中的参数。CDCDB400 采用 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装。

CDCDB400 是一款符合 DB800ZL 标准的 4 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为采用 CC、SRNS 或 SRIS 架构的第 1 代到第 7 代 PCIe、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配基准时钟。使用 SMBus 接口和四输出使能引脚,可以单独配置和控制所有四个输出。CDCDB400 是一款 DB800ZL 衍生缓冲器,符合或超过 DB800ZL 中的系统参数规格。该器件还符合或超过了 DB2000Q 规格中的参数。CDCDB400 采用 5mm × 5mm 32 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
CDCDB800 正在供货 适用于 PCIe® 第 1 代到第 7 代的 8 路输出时钟缓冲器 4 outputs vs 8 outputs
CDCDB803 正在供货 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 4 outputs vs 8 outputs and selectable SMBus addresses
LMK00334 正在供货 4 路输出 PCIe® 第 1 代至第 7 代时钟缓冲器和电平转换器 Lower power, and invidual output enable and disable through SMBus

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCDB400 适用于第 1 代到第 7 代 PCIe、符合 DB800ZL 标准的 4 输出 时钟缓冲器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCDB800EVM — CDCDB800 评估模块是一款 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,适用于 PCIe® 第 1 代至第 5 代应用

CDCDB800 评估模块是一款符合 DB800ZL 标准的 8 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe® 第 1 代到第 5 代应用、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。使用 SMBus 接口和 8 输出使能引脚,可以单独配置和控制所有 8 个输出。CDCDB800 是一个 DB800ZL 衍生缓冲器,达到或超过 DB800ZL 和 DB2000Q 规格中的系统参数。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具

PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频