CDCM9102EVM

CDCM9102 评估模块

CDCM9102EVM

立即订购

概述

CDCM9102EVM 是 CDCM9102 的评估模块,它是一种低振动时钟发生器,旨在为通信标准(如 PCI Express)提供基准时钟。此器件易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL、LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。使用一个 ac 耦合网络来支持 HCSL 信令。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,还提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。此端口的用途包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟发生器提供一个基准时钟。所有生成的时钟均来自一个单一外部 25MHz 晶体。该整装评估板经过出厂测试,能对所有器件功能进行完整验证。

特性
  • 使用方便的评估模块生成具有低抖动和相位噪声的时钟信号
  • 简单的器件设置
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 需要 3.3V 电源
  • 单端或晶体输入时钟基准
  • 可终止 LVPECL、LVDS 和 LVCMOS 输出时钟
时钟发生器
CDCM9102 低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器 CDCS502 具有可选 SSC 的晶体振荡器/时钟发生器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCM9102EVM — CDCM9102 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 CDCM9102EVM Evaluation Module 2012年 2月 27日
证书 CDCM9102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频