CIRCUIT060021
缓冲器(跟随器)电路
CIRCUIT060021
概述
此设计用于通过提供高输入阻抗和低输出阻抗来缓冲信号。该电路通常用于驱动低阻抗负载、模数转换器 (ADC) 和缓冲器基准电压。该电路的输出电压等于输入电压。
特性
- 输入:±10V
- 输出:±10V
- 频率:100kHz
- 电源:±15 V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 缓冲器(跟随器)电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
应用手册 | AN-31 放大器电路集合 | PDF | HTML | 2021-6-30 | |||
应用手册 | Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) | 2016-9-19 | ||||
应用手册 | Buffer Op Amp to ADC Circuit Collection | 2002-3-18 |