TIPD128

采用隔离电阻的电容式负载驱动器解决方案

TIPD128

设计文件

概述

此 TI 验证设计采用各种运算放大器,以绝缘电阻驱动 100pF 至 1uF 的电容负载。OPA192 的亮点在于其能够以小型绝缘电阻驱动大规模电容负载。

特性
  • 电源电压:30 V (+/-15 V)
  • 电容负载:100 pF、1000 pF、0.01 mF、0.1 mF、1 mF
  • 拥有 OPA192 高压、轨至轨输入/输出、精密运算放大器、E-Trim™ 系列放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR331.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC229.ZIP (232 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC035C.ZIP (6277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR330.PDF (93 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC230 — TIPD128 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD128 采用隔离电阻的电容式负载驱动器解决方案
下载选项

TIDC230 TIPD128 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-1-8
硬件开发
参考设计
TIPD128 采用隔离电阻的电容式负载驱动器解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc230 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc230/tidc230.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC230. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDC231 — TIPD128 Test Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD128 采用隔离电阻的电容式负载驱动器解决方案
下载选项

TIDC231 TIPD128 Test Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2014-11-16
硬件开发
参考设计
TIPD128 采用隔离电阻的电容式负载驱动器解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc231 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc231b/tidc231b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC231. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015-1-13
用户指南 Capacitive Load Drive Solution Using an Isolation Resistor Design Guide (Rev. C) 2014-11-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频