CIRCUIT060029

具有输出摆幅至 GND 电路的单电源、低侧、单向电流检测解决方案

CIRCUIT060029

概述

此单电源低侧电流检测解决方案可精确检测 0A 至 1A 的负载电流,并将其转换为 0V 至 4.9V 的电压。输入电流范围和输出电压范围可按需进行调整,而且可使用更大的电源支持更大的摆幅。负电荷泵(如 LM7705)在该设计中用作负电源,以维持接近 0 V 的输出信号的线性。
特性
  • 输入:0 A 至 1 A
  • 输出:0 V 至 4.9 V
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 0V
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
通用运算放大器
TLV9002 适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 具有输出摆幅至 GND 电路的单电源低侧单向电流检测解决方 案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 16日
应用手册 由运算放大器和单端 ADC 组成的低成本低侧电流分流监控器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 10月 22日
用户指南 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015年 12月 11日
设计指南 +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014年 12月 8日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

参考设计

参考设计
TIPD129 0-1A、单电源、低侧、电流感应解决方案

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频