CIRCUIT060030
具有瞬态保护功能的高侧、双向电流检测电路
CIRCUIT060030
概述
该高侧双向电流检测解决方案可以精确地测量 36V 电压总线的 –40A 至 40A 范围内的电流。线性电压输出为 100mV 至 4.90V。该解决方案还可以承受 IEC61000-4-4 4 级 EFT 应力(Voc = 2kV;Isc = 40A;8/20µs)。
特性
- 输入:-40A 至 40A
- 输出:100mV 至 4.9V
- 电源:Vs = 5V,GND = 0V,Vref = 2.5V
- 关断电压和钳位电压:Vwm = 36V,Vc = 80V
- EFT 电平:Vpp = 2kV 8/20µs
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 具有瞬态保护功能的高侧、双向电流检测电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 3日 | |
应用简报 | 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021年 9月 20日 | ||||
应用手册 | Evaluating Current Sensing Amplifiers in Body Control Modules Using Simulation | 2019年 12月 16日 |