TIDA-00302
具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计
TIDA-00302
概述
这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。
此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。
特性
- 能够吸收 IEC-61000-4 脉冲
- 能够吸收 IEC-61000-5 脉冲
- 增益选择:
- INA210:200V/V
- INA211:500V/V
- INA212:1000V/V
- INA213:50V/V
- INA214:100V/V
- INA215:75V/V
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
模拟电流检测放大器
LMP8603-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器
模拟电流检测放大器
LMP8601 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器
模拟电流检测放大器
LMP8602 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器
模拟电流检测放大器
LMP8603 — 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器
模拟电流检测放大器
LMP8601-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器
模拟电流检测放大器
LMP8602-Q1 — 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Transient Robustness for Current Shunt Monitor Design Guide | 2014-8-4 | |||
| 技术文章 | How to get started with current sense amplifiers – part 3 | PDF | HTML | 2015-7-9 |