CIRCUIT060058
单电源、低输入电压、全波整流器电路
CIRCUIT060058
概述
该单电源精密绝对值电路针对低输入电压进行了优化。它可在最高 50kHz 的频率下正常工作,而且在低至 5mVpp 的信号水平下具有优异的线性度。该设计在负运算放大器电源轨上使用了负电荷泵(例如 LM7705),以在信号水平接近于 0 V 时保持线性度。
特性
- 输入:Vi = 5mV 至 400mV
- 输出:Vo = 2.5mV 至 200mV
- 电源:
- Vcc = 5V
- Vee = -0.23 V
- Vref = 0V
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
模拟设计期刊 | 单电源低输入电压全波整流器电路 | PDF | HTML | 2024-10-24 | |||
用户指南 | Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide | 2014-1-8 | ||||
应用手册 | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 2001-3-14 |