TIPD124
单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计
TIPD124
概述
此 TI 验证设计可实现单电源全波整流器。此设计经过优化,可支持针对 5mV 至 200mV 的小输入电压信号,实现出色的线性度。 该设计用于将低电平交流 (AC) 信号转换为正极性信号。该电路可在最高 50kHz 的频率下正常工作,而且在低至 5mVpp 的信号水平下具有优异的线性度。该电路可用于传感器信号采集或信号强度指示等应用,这些应用需要对具有正负极性的低电平输入信号进行量化。
特性
- TI 高精度设计:经过验证的设计中包括原理、元件选择、TINA-TI
- 仿真、PCB 原理图与布局、物料清单及实测性能
- 输出输入信号的全波整流(绝对值)
- 支持低至 5mV 的低电平输入信号,并具有出色的线性度
- 由 +5V 电源供电
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide | 2013-7-17 |