CIRCUIT060060

单电源、高输入电压、全波整流器电路

CIRCUIT060060

概述

此单电源精密全波整流器针对高输入电压进行了优化。如果 Vi > 0V,D1 会反向偏置,电路的顶端部分 U1 会被激活,在电路中产生 1V/V 的增益。如果 Vi < 0V,D1 会正向偏置,电路的底部 U2 会被激活,在反相放大器电路中产生 -1V/V 的增益。
特性
  • 输入:Vi = 9V
  • 输出:Vo = 4.5V
  • 频率:f_max = 50kHz
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 电路设计 单电源、高输入电压、全波整流器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-17
应用手册 单电源、高输入电压、全波整流器电路 PDF | HTML 2021-9-17
用户指南 Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014-1-8
应用手册 Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001-3-14

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD124 单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计

支持和培训