CIRCUIT060084

窗口比较器电路

CIRCUIT060084

概述

该电路采用了两个并联的比较器来确定信号是否介于两个参考电压之间。如果信号处于窗口范围内,则输出高电平。如果信号电平超出窗口范围,则输出低电平。在该设计中,参考电压由带分压器的单电源生成。
特性
  • 输入:Vi = 0V 至 5V
  • 输出:Vo = 0V 至 36V
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5V
  • V_L(阈值下限)= 1.66V
  • V_H(阈值上限)= 3.33V
  • 阈值上下限比率 = 2
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 查看此电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 窗口比较器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-4-24

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器
模拟工具
PSPICE-FOR-TI PSpice® for TI 设计和仿真工具 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

参考设计

参考设计
TIPD178 窗口比较器参考设计

支持和培训