TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 D3 Embedded。
D3-3P-RVP-TDA2X
概述
RVP-TDA2x 是一个适用于高端 ADAS 系统的多摄像头平台。它包含两个 ARM A15 应用处理器、多达四个视觉加速包 (EVE) 协处理器和一个硬件加速 H.264 编码器。该开发套件支持八个摄像头输入,但可以根据需要进行定制。套件购买包括软件分发和单次使用许可。
特性
- TDA2x SoC 处理器(默认)
- DRA74x “Jacinto 6” 处理器(可选)FPD-Link™ III 视频输入 (8)
- HDMI 和 FPD-Link™ III 视频显示输出
- 以太网、CAN 总线、USB3.0 和串行连接
- 用于车载测试的紧凑、坚固封装
工业毫米波雷达传感器
汽车驾驶辅助 SoC
照片提供方为 D3 Embedded
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。