D3-3P-RVP-TDA4VX

适用于 TDA3 处理器的 D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA3x 开发套件

D3-3P-RVP-TDA4VX

来自 : D3 Embedded
立即订购

概述

RVP-TDA4Vx 是一个多摄像头平台,可通过实时处理和分析同步采集八个 200 万像素 FPD-Link™ III、FPD-Link™ IV,或者 GMSL2™ SerDes 捕获流。显示端口视频输出采用 MST 技术并支持多达 4 个串行显示器。系统通过 CSI2-TX 外设和 PCIe 支持硬件在环架构。套件购买包括软件分发和单次使用许可。应用包括自动代客泊车 (AVP)、深度学习和分析、物体识别和跟踪、防撞、驾驶员通知、多摄像头显示、视镜更换、驾驶员和车厢监控以及信息娱乐和远程信息处理。

特性
  • 德州仪器 (TI) TDA4VM SoC 处理器
  • 内部 ISP 能够处理 8 个 200 万像素摄像头流
  • 为双以太网端口、USB 3.1/C 和 6 个 CAN-FD 总线端口(2 个具有唤醒选项)提供接口支持
  • 具有 MST 或 FPDLink™ III 显示选项的 DisplayPort
  • 多种存储选项,包括 UFS、PCIe SSD、外部 PCIe 和 USB
  • 为多达 8 个高速摄像头、6 个通过 CANFD 或以太网连接的雷达单元、通过串行端口连接的超声波单元以及通过以太网或 USB 连接的激光雷达单元提供传感器输入支持
  • CSI2-TX 端口支持硬件在环 (HIL) 开发,可进行算法验证
  • 用于车载测试的紧凑、坚固封装
基于 Arm 的处理器
TDA4VM 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP TDA4VM-Q1 适用于 L2、L3 和近场分析系统且采用深度学习的汽车片上系统
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 D3 Embedded

立即订购并开发

开发套件

RVP-TDA4Vx

D3 DesignCore® RVP-TDA4Vx 开发套件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 D3 Embedded.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。