DAC8771EVM
DAC8771 评估模块
DAC8771EVM
概述
DAC8771 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC8771 器件的功能和性能。DAC8771 是具有自适应电源管理功能的 16 位分单通道可编程电流或电压输出数模转换器 (DAC)。DAC8771EVM 包含与 Microsoft® Windows® XP 和 7/8/10 操作系统兼容的评估软件。
特性
- 单通道16 位可编程电流输出和电压输出
- 自适应降压/升压电源管理
- 单通道宽电源电压范围:12V 至 36V
- 输出电流范围:0mA 至 24mA、3.5mA 至 23.5mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、±24mA
- 输出电压范围:0V 至 5V、0V 至 10V、±5V、±10V(所有这些都可配置为可以或不可以超量程 20%)
- DAC8771 评估板
- SM-USB-DIG
- USB 电缆
精密 DAC (≤10 MSPS)
立即订购并开发
评估板
DAC8771EVM — DAC8771 评估模块
DAC8771EVM — DAC8771 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
DAC8771EVM-GUI — DAC8771EVM GUI
支持的产品和硬件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DAC8771 Evaluation Module | 2018-2-21 | |||
| 证书 | DAC8771EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |