DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLPLCR67EVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP670S,后者是一款包含 2716 x 1600 个微镜(间距为 5.4µm)的 0.67 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于在高速可见光系列产品中需要超高分辨率 DMD 的设计人员而言,DLPLCR67EVM 是一款合适的评估工具。

特性
  • 目标波长为 420nm 至 700nm,1 位图形速率高达 9,523Hz                                                                                                                                                                 
  • DLP670S DMD 具有 2716 x 1600 个微镜,微镜间距为 5.4µm                                                                                                                                                                  
  • 带孔的 DMD 板,便于安装                                                                                                                                                      
  • 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
       
可见光产品 (420 至 700 nm)
DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR67EVM、控制器 EVM DLPLCRC900DEVM 及适用电源
  2. 阅读 DLPC900 用户指南
  3. 下载 DLPC900 GUIDLPC900 固件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR67EVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC900DEVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP670S

了解详情

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ 双 DLPC900 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 18日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
证书 DLPLCR67EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 22日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频