产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WQXGA (2716 x 1600) Pattern rate, binary (max) (Hz) 9523 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 1190 Array diagonal (in) 0.67 Micromirror array size 2716 x 1600 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WQXGA (2716 x 1600) Pattern rate, binary (max) (Hz) 9523 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 1190 Array diagonal (in) 0.67 Micromirror array size 2716 x 1600 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S610 (FYR) 350 1127 mm² (35 mm × 32.2 mm)
  • 高分辨率 2716 × 1600 阵列
    • >430 万微镜

    • 0.67 英寸微镜阵列对角线
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17.5° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于底部照明
    • 集成微镜驱动器电路
  • 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm)
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率 84% (@f/2.4)
    • 阵列填充系数为 93%
  • 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 由双 DLPC900 数字控制器驱动
    • 高达 9523Hz 1位图形/秒
    • 在预存储图形模式下相当于41.3 千兆位/秒像素数据速率
    • 高达 1190Hz,8 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 247Hz,8 位图形速率(外部视频图形输入)
  • 高分辨率 2716 × 1600 阵列
    • >430 万微镜

    • 0.67 英寸微镜阵列对角线
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17.5° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于底部照明
    • 集成微镜驱动器电路
  • 设计用于宽带可见光 (420nm–700nm)
    • 窗透射率为 97%(单通,两个窗面)
    • 微镜反射率为 88%
    • 阵列衍射效率 84% (@f/2.4)
    • 阵列填充系数为 93%
  • 四条 16 位低压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 由双 DLPC900 数字控制器驱动
    • 高达 9523Hz 1位图形/秒
    • 在预存储图形模式下相当于41.3 千兆位/秒像素数据速率
    • 高达 1190Hz,8 位灰度图形速率(预存储图形模式,具有照明调制)
    • 高达 247Hz,8 位图形速率(外部视频图形输入)

拥有超过 430 万个微镜的 DLP670S 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和相位。此 DMD 与四条 2xLVDS 输入数据总线相结合,能够以极快的图形速率显示高分辨率图形。DLP670S 提供的高分辨率和快速图形速率使其非常适合支持各种工业、医疗和高级成像应用。DLP670S 与双 DLPC900数字控制器配合使用时可实现可靠功能和操作。此专用芯片组以满足各种终端设备解决方案要求所需的高图形速率提供灵活且易于编程的图形。

高分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接帮助。

进入 TI DLP高级光控制技术页面,了解如何开始使用 DLP670S。TI.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括评估模块、参考设计、 光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。

拥有超过 430 万个微镜的 DLP670S 数字微镜器件 (DMD) 是一种空间光调制器 (SLM),调制入射光的振幅、方向和相位。此 DMD 与四条 2xLVDS 输入数据总线相结合,能够以极快的图形速率显示高分辨率图形。DLP670S 提供的高分辨率和快速图形速率使其非常适合支持各种工业、医疗和高级成像应用。DLP670S 与双 DLPC900数字控制器配合使用时可实现可靠功能和操作。此专用芯片组以满足各种终端设备解决方案要求所需的高图形速率提供灵活且易于编程的图形。

高分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接帮助。

进入 TI DLP高级光控制技术页面,了解如何开始使用 DLP670S。TI.com 上的 DLP 先进光控制资源可加快上市速度,这些资源包括评估模块、参考设计、 光学模块制造商和 DLP 设计网络合作伙伴。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP9000 正在供货 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Type A package 405 nm rating
DLP6500FLQ 正在供货 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) Type A package 405 nm rating
DLP5500 正在供货 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Lower price
DLP6500FYE 正在供货 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Lower resolution

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP670S 0.67 2716 × 1600 DMD 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-5
应用简报 TI 面向光纤网络的 DLP® 创新技术 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-17
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-10
白皮书 使用采用 DLP®DMD 技术的激光 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-4-11
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019-12-17
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) PDF | HTML 2018-11-27
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018-2-23
技术文章 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017-2-2
用户指南 TIDA-00362 High-Resolution 3D Scanner for Factory Automation Using DLP Tech (Rev. A) 2016-5-9
应用手册 DLP Series-600 DMD Mechanical, Thermal, and System Mounting Concepts Application 2014-12-12
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014-12-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR67EVM — DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP670S,后者是一款包含 2716 x 1600 个微镜(间距为 5.4µm)的 0.67 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于在高速可见光系列产品中需要超高分辨率 DMD 的设计人员而言,DLPLCR67EVM 是一款合适的评估工具。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含两个 DLPC900 数字微镜器件 (DMD) 控制器,可实现 DLPLCR50XEVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR90EVM 和其他兼容 DMD EVM 的可配置控制。该模块使用输入/输出触发器,可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。更高的灵活性支持多样化架构,适用于工业、医疗、计量、安全、电信和仪表等应用。

对于需要使用高分辨率、高速且高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCRC900DEVM 是一款合适的评估工具。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
光学模块

INV-3P-PHOENIX — 采用 DLP670S 芯片组、可全天候使用的 In-Vision PHOENIX 工业级 4K UV 投影仪

IN-VISION 的 4K UV 投影仪将 TI 的 670S 芯片组与 In-Vision 专有的像素偏移技术和优质光学元件相结合,提供可满足工业应用需求的高性能 4K UV DLP 投影仪。Phoenix 设计可实现:在 LED 整个使用寿命内具有稳定的高光强度、更高效的冷却系统(无粘滞像素)可实现更好的 DMD 性能、集成的 4 路传动器可实现高达 8K 的图像。设计用于 405nm UV 光以及 385nm 光。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — 适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK

此 DLP® 软件开发套件 (SDK) 支持用于以下多个 DLP 高级照明控制 LightCrafter™ 系列评估模块的控制器:DLPC300、DLPC350 和 DLPC900。此 SDK 提供了 API,可集成 DLP 技术和摄像头,从而为各种工业、医疗和显示应用打造 3D 机器视觉或提供 3D 打印机解决方案。

支持的产品和硬件
固件

DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员能够灵活、高级地控制 DLP LightCrafter 6500 和 DLP LightCrafter 9000 EVM。参考设计文档允许客户开发基于 DLP6500 和 DLP9000 芯片组的定制产品。

此捆绑包包含以下元件:

  • DLPC900REF-GUI:该软件捆绑包中包含适用于 PC 图形用户界面 (GUI) 的可执行文件,可通过 USB 与 DLPC900 控制器轻松进行通信。该 GUI 使用 QT Library 和 QT Creator 开发。
  • DLPC900REF-JTAG:JTAG 闪存编程器让开发人员能够将 DLPR900 (...)
支持的产品和硬件
固件

DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM044 — DLP670S DMD With FYR Package (Series 610) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPC128 — Series 610 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S610 (FYR) 350 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频