DLPR300

DLPC300 配置和支持固件

DLPR300

下载

概述

The DLP 0.3 WVGA chipset consists of the DLP3000 DMD and DLPC300 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP3000 micromirrors, TI is offering DLPR300 configuration and support firmware. Combined with the DLPC300 controller, the DLPR300 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.

特性

Configuration firmware for the DLPC300. Enables the 0.3 WVGA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths and pattern rates. This firmware also allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions.

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

DLPR300PROM 用于 DLPC300 的配置固件

lock = 需要出口许可(1 分钟)

DLPR300PROM 用于 DLPC300 的配置固件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
固件

DLPR300SPLASH 用于 DLPR300 的闪屏实用程序

lock = 需要出口许可(1 分钟)

DLPR300SPLASH 用于 DLPR300 的闪屏实用程序

close
最新版本
版本: null
发布日期:

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DLPC300 Programmer's Guide (Rev. B) 2013-7-24

相关设计资源

软件开发

固件
DLPR300 DLPC300 配置和支持固件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持