DLPR350

DLPC350 配置和支持固件

DLPR350

下载

概述

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.
特性
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC350
  • Enables the 0.45 WVXA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths, pattern rates and exposure time
  • Allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions
  • Provides additional sync and trigger capability with cameras or external sensors that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Allows simultaneous use of multiple LEDs often desired for specific object illumination or adaptive light conditions
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

固件

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计
评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
下载选项

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
最新版本
版本: 4.4
发布日期: 2026-4-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计
评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

发布信息

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

新增功能

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018-7-5

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

参考设计

参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频