DLP4500-C350REF

采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计

DLP4500-C350REF

设计文件

概述

此参考设计采用 DLP® 0.45” WXGA 芯片组并在 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中实现,可灵活控制适用于工业、医疗和科学应用的高分辨率精确模式。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 创新的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造高度差异化的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。

 



 

 

特性
  • 在高达 4225Hz 的模式速率下精确控制 1M+ 数字微镜
  • 多种通信接口,包括 USB、mini-HDMI、I2C 和 FPD Link
  • 两个可配置的 I/O 触发器,具有可编程极性以及上升沿和下降沿延迟控制功能,集成了各种外设
  • 板载 32MB 闪存,可存储多达 64 个 24 位模式
  • 具有 0-5A 输出的 LED 驱动器可将多达 3 个 LED 与显示的模式同步
  • 集成而灵活的模块设计可缩短对亮度和分辨率要求极高的开发周期

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU152.PDF (548 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFZ9A.ZIP (2039 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR158A.PDF (257 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG00B.ZIP (5633 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR157A.PDF (433 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AHC1G09具有开漏输出的单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HC212 通道、4 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62130采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS652514.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC350适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
数字多路复用器和编码器

SN74LVC2G157单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8S009适用于 HDMI 和 DisplayPort 的 8 通道 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP401165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS797具有电源正常指示功能的 50mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
复位及看门狗 IC

TPS3838具有手动复位功能的低电平有效、漏极开路、毫微功耗监控器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TL7712A适用于 12V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间

数据表: PDF | HTML
可见光(420nm 至 700nm)DMD

DLP45000.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC32T245具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

此参考设计采用 DLP® 0.45” WXGA 芯片组并在 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中实现,可灵活控制适用于工业、医疗和科学应用的高分辨率精确模式。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 创新的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造高度差异化的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。

 



 

 

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计 TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机 TIDEP0076 基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

软件开发

固件

DLPR350-FW — DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计
评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

DLPR350-FW DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

close
最新版本
版本: 4.4
发布日期: 2026-4-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC350 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP4500NIR 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计
评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

发布信息

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

新增功能

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 DLP4500-C350REF Test Results 2013-9-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00254 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云 TIDA-00293 采用 DLP® 技术,开发业界领先组合式立体光刻 3D 打印机

软件开发

固件
DLPR350 DLPC350 配置和支持固件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频