DM648CODECS

编解码器 - 用于 DM648 器件 (XDM v0.9)

DM648CODECS

下载

概述

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。全部经过生产测试,可轻松集成到应用中。单击“获取软件”按钮(上方),以获取经过测试的最新编解码器版本。该页面及每个安装程序中都包含有数据表和发布说明。

 

 

其它信息:

特性

DM648 编解码器经过优化,仅可用于 TMS320DM648(tm) 器件。如果您要搜索其它 TI 编解码器,请查找针对 TI C64x+ 内核器件(例如:OMAP35x、C645x、C647x、DM646x、DM644x 和 DM643x 系列的大多数器件)进行过优化的编解码器。有关其它 TI 编解码器,请转到“编解码器当前库存”。

 

DM648 编解码器提供:

  • 免费、带有产品许可的对象代码
  • LINUX 和 WINDOWS 安装程序
  • XDC 封装且在编解码器基于引擎的测试中经标准 EVM 验证
  • 注意:DM648 编解码器兼容 eXpressDSP™,并实施 XDM 0.9 接口
  • 每个编解码器数据表都指定了性能数据
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编解码器

DM648CODECS 用于 DM648 和 DM647 器件的编解码器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM647 数字媒体处理器 TMS320DM648 数字媒体处理器
下载选项

DM648CODECS 用于 DM648 和 DM647 器件的编解码器

close
最新版本
版本: 1.00.001
发布日期: 12 九月 2010

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

MD5 校验和
产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM647 数字媒体处理器 TMS320DM648 数字媒体处理器

文档

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

相关设计资源

软件开发

软件编解码器
C64XPLUSCODECS 编解码器 - 视频和语音 - 基于 C64x+ 的器件(OMAP35x、C645x、C647x、DM646、DM644x 和 DM643x)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频