DP83TD555EVM

DP83TD555 evaluation module

DP83TD555EVM

立即订购

概述

DP83TD555EVM supports the 10BASE-T1S Ethernet protocol on the media dependent interface through Screw terminal connection. This EVM is equipped with MikroBUS connector on the SPI interface that could directly plug in and support multiple TI EP Ecosystem, Rapberry PI, and other MCU Ecosystem in the market.

特性
  • DP83TD555 IEEE802.3cg and 10BASE-T1S Compliant
  • 10BASE-T1S Interface through SPI interface MikroBUS connector
    • Support All TI EP, Microchip, Raspberry PI, and more
  • Onboard crystal
  • Single power supply through MCU board
  • Status LEDs
    • Power rail LEDs
    • Low Power LED
    • PLCA Link and Traffic LEDs
  • Configurable MDI termination through jumpers for device ta act as End Node or Drop Node
  • Strap Options
    • Node ID
    • Isolate or Active mode
  • Wake up Button for TC10 application
  • Reset Button
以太网 PHY
DP83TD555J-Q1 具有集成 MAC 的 10BASE-T1S SPI-PHY
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

DP83TD555EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities

立即订购并开发

评估板

DP83TD555EVM — DP83TD555 evaluation module

支持的产品和硬件

DP83TD555EVM DP83TD555 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP83TD555EVM User Guide PDF | HTML 2025-6-24
证书 DP83TD555EVM EU Declaration of Conformity (DoC 2025-12-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持