DP83TD555J-Q1
- 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
- 多点或点对点半双工
- 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
- 主机控制器接口:符合 OA TC10、TC14 标准的 SPI,最高 25MHz
- 集成 IEEE 802.3 半双工 MAC,具有 Ethertype、VLAN 和 DMAC 入口过滤功能
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
- 支持突发模式的物理层防碰撞 (PLCA)
- 采用 IEEE 802.1AS 的 TSN
- 进行远程 PHY GPIO 控制
- 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
- OA TC10 本地和远程唤醒支持
- 低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
- 符合 OA 标准的超低休眠电流
- 12/24/48V 直接 VBAT 支持
- OA TC14 PHY 特性:
- 拓扑发现
- 信号质量指标 (SQI)
- 线束缺陷检测 (HDD)
- 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
- 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
- 过热、欠压检测
- DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
- MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
- MDI 引脚支持扩展 CMV
- 符合 OA PMA、PCS、PLCA 和 EMC 标准
DP83TD555J-Q1 是一款符合 IEEE802.3cg 10BASE-T1S 和 Open Alliance (OA) TC10、TC14 标准的串行外设接口 (SPI) MAC-PHY 以太网收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压容差。该器件使用 OA SPI 与主机控制器或交换机进行通信。
DP83TD555J-Q1 集成了 IEEE802.3 媒体访问控制器 (MAC),使带 SPI 的微控制器可使用 10BASE-T1S 总线无缝连接到以太网网络。
DP83TD555J-Q1 包含 TC10 唤醒/休眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD555J-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。该器件还集成了 IEEE 1588v2 /802.1AS,可为时间关键型汽车和工业应用提供精确的时间同步 和硬件时间戳。
DP83TD555J-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DP83TD555J-Q1 汽车类 10BASE-T1S 多点 OA SPI MAC-PHY 以太网收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 15日 |
| 技术文章 | Wie Ethernet den Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 | |||
| 技术文章 | 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 | |||
| 技术文章 | 以太网如何加速向软件定义车辆的转型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 | |
| 技术文章 | 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。