DRV8244S-Q1LEVM

DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块

DRV8244S-Q1LEVM

立即订购

概述

DRV824x-Q1 器件系列是完全集成式 H 桥驱动器,可广泛应用于汽车领域。DRV824x-Q1 器件可配置为单路 H 桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。这款采用紧凑封装的单片芯片器件采用德州仪器 (TI) 专有的大功率 BiCMOS 工艺技术节点设计,可提供出色的电源处理和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。DRV824x-Q1 具有相同的引脚功能和寄存器映射,利用可扩展电阻(电流能力)支持不同的负载,可更大程度减少设计改动。

该器件集成了 N 沟道输出级、电荷泵稳压器、高侧电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。该器件针对输出过流和器件过热情况,提供电压监测和负载诊断及保护功能。故障情况通过 nFAULT 引脚指示。该器件提供两种接口类型 - 硬件(“HW”)和 SPI。HW 接口使用绕线电阻器进行固定配置。SPI 接口通过外部控制器实现更加灵活的器件配置和故障监测。

特性
  • 40V 绝对最大值
  • 集成电流检测(无需使用分流电阻器)
  • 保护/诊断功能
  • EVM 固件可现场升级,无需额外硬件

  • Micro-USB 电缆

ESD 保护二极管
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8244-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、21A H 桥驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8244S-Q1LEVM — DRV8244-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with SPI interface

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 evaluation module for automotive H-bridge driver with SPI interface

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块
启动 下载选项

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块
支持软件

SLVC821 — DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块
下载选项

SLVC821 DRV824X_DRV814XQ1EVM Software

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2022-1-23
硬件开发
评估板
DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc821 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc821b/slvc821b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC821. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块
启动 下载选项

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
版本: 1.0.1
发布日期: 2024-3-8
硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块

发布信息

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM 用户指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-2-5
证书 DRV8244S-Q1LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频