DRV8300DPW-Q1EVM
DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块
DRV8300DPW-Q1EVM
概述
DRV8300DPW-Q1EVM 是一款基于 DRV8300DPWRQ1 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的汽车类 30A 三相无刷直流驱动级。
DRV8300DPWRQ1 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。此 EVM 包含三个电流分流放大器,可用于低侧电流测量以及 PVDD/GVDD 电压和电路板温度反馈。可向此 EVM 提供高达 100V 的电压,板载降压器件可为自举 GVDD 电源提供所需的 12V 电压。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。
此套件需要使用 C2000 Launchpad (LAUNCHXL-F280049C) 控制 DRV8300DPW-Q1,并监控和报告故障。
特性
- 6V 至 100V 工作电压、30A 峰值 H 桥输出电流
- 用于三相低侧电流测量的板载 CSA
- 用于为 GVDD 提供电压、适用于器件内部自举二极管的板载降压器件
- 用于提供用户反馈的电源 LED、故障 LED 和温度传感器
- 可提供带传感器的 C2000 (LAUNCHXL-F280049C) 梯形固件
BLDC 驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块
TI.com 上无现货
固件
DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE
DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE
版本: 1.0.0
发布日期: 30 六月 2023
硬件开发
评估板
发布信息
CCS sensored trapezoidal firmware for BLDC motor control with the DRV8300EVM.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8300xxx-EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 | ||
证书 | DRV8300DPW-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 8日 |