DRV8434AEVM

DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

DRV8434AEVM

立即订购

概述

DRV8434A 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8434A 器件。

DRV8434A 器件是用于双极步进电机的集成电机驱动器解决方案。该器件集成了两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥、集成电流感应和调节电路、模拟失速检测功能以及一个微步进分度器。DRV8434A 器件可由 4.5V 至 48V 的电源供电。简单的 STEP/DIR 控制接口可使外部控制器管理输出。衰减模式可以选择为慢速、混合衰减、智能调优纹波控制或智能调优动态衰减电流调节方案。

有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8434AEVM 用户指南》。

特性
  • 4.5V 至 48V 工作电压范围
  • 高达 4A 的峰值电流
  • 简单的 STEP/DIR 输入接口
  • 集成式电流感应和微步进分度器
  • 智能调优技术
  • 模拟失速检测
步进电机驱动器
DRV8434A 具有集成式电流检测和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 GPIO 引脚) DRV8434A-Q1 具有集成电流检测和失速检测功能的汽车级 48V 2.5A 双极步进电机驱动器

 

MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8434AEVM — DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

支持的产品和硬件
下载

SLOC367 DRV8434AEVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 19 十一月 2020
download DRV8434AEVM Software (zip)  — 27562 K

校验和
硬件开发
评估板
DRV8434AEVM DRV8434A 具有模拟失速检测功能的步进驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc367 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc367/sloc367.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC367. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8434AEVM user's guide 2020年 11月 13日
证书 DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频