DRV8701EVM
DRV8701 全桥有刷直流电机栅极驱动器评估模块
DRV8701EVM
概述
DRV8701EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8701 H 桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制电机的速度和方向,同时还监测 DRV8701 的电机电流。功率级采用 DRV8701 H 桥栅极驱动器和 CSD18532Q5B N 沟道 NexFETTM 功率 MOSFET 构建而成。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。凭借一个用户友好的应用,只需极少的外部设备,就能快速让 EVM 投入运行。
特性
- 5.9V 至 45V 工作电压范围
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 3.5" x 2.2" 紧凑外形
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
MOSFET
立即订购并开发
评估板
DRV8701EVM — DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块
DRV8701EVM — DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块
支持软件
SLVC615 — DRV8701EVM Software
支持的产品和硬件
SLVC615 — DRV8701EVM Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc615 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc615/slvc615.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC615. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8701 Evaluation Module User's Guide | 2015-3-25 | |||
| 证书 | DRV8701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |