DRV8704EVM
DRV8704 评估模块
DRV8704EVM
概述
DRV8704 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器 (TI) DRV8704 集成电路的集成电流调节功能和性能。此 EVM 采用 DRV8704 来控制两个刷式电机,一个跳线连接方案来传输 DRV8704 输入,一个 TLC555CD 来提供可变板载 PWM 信号,以及两个 10x1 100 mil 接头来选择性对接至任何 MSP430 Launchpad 从而读/写 SPI 命令和提供驱动器输入。
特性
- 可配置性很高的 SPI 接口
- 8V 至 52V 的电源电压范围
- 多种衰减模式
- 可调电流调节
- 5V、10mA LDO 稳压器
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8704 Evaluation Module User's Guide | 2015年 11月 3日 | |||
证书 | DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |