DRV8704
- 脉宽调制 (PWM) 电机驱动器
- 驱动外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 双路直流电机的 PWM 控制接口
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 运行电源电压范围:8V 至 52V
- 可调节栅极驱动(4 级)
- 50mA 至 200mA 拉电流
- 100mA 至 400mA 灌电流
- 集成 PWM 电流调节功能
- 灵活的衰减模式
- 自动混合衰减模式
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 混合衰减(百分比可调,快速)
- 高度可配置的串行外设接口 (SPI)
- 以数字方式调节电流的转矩数模转换器 (DAC)
- 低电流休眠模式 (65μA)
- 5V、10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 耐热增强型表面贴装封装
- 38 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PowerPAD) 封装
- 保护特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 栅极驱动器故障 (PDF)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 通过 SPI 进行故障诊断
应用
- 自动取款机和验钞机
- 办公自动化设备
- 工厂自动化和机器人
- 纺织机器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8704 是一款适用于工业设备应用的双路刷式电机控制器。该器件可控制配置为双 H 桥的外部 N 沟道 MOSFET。
该器件使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)对电机电流进行精确控制。
通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。SPI 串行接口用于对器件的工作模式进行编程。输出电流(转矩)、栅极驱动器设置以及衰减模式均可通过 SPI 串行接口进行编程。
该器件的内部关断功能可提供过流保护、短路保护、栅极驱动器故障排除、欠压锁定 (UVLO) 以及过热保护。FAULTn 引脚用于指示故障情况,故障情况通过各自的 SPI 专用位进行报告。
DRV8704 采用 PowerPAD带有散热焊盘的 38 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8704 52V 双通道 H 桥 PWM 栅极驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 3月 2日 |
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) | 2018年 8月 20日 | ||||
| 应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8704EVM — 双通道有刷直流电机栅极驱动器评估模块
DRV8704 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8704 集成电路的集成型电流调节功能和性能。此 EVM 采用 DRV8704 来控制两个有刷电机,一个跳线连接方案来传输 DRV8704 输入,一个 TLC555CD 来提供可变板载 PWM 信号,以及两个 10x1 100 mil 接头来选择性对接至任何 MSP430 Launchpad 从而读/写 SPI 命令和提供驱动器输入。
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。