DRV8838EVM
DRV8838 低压有刷直流电机驱动器评估模块
DRV8838EVM
概述
DRV8838 是一款集成电机驱动器,内置一个由 N 沟道 MOSFET 组成的 H 桥。该器件由 0V 至 11V 的电机电源电压和 1.8V 至 7V 的器件电源电压供电。DRV8838 能够支持高达 1.8A 的输出电机电流,并通过 PH/EN 接口控制电机。
DRV8838EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 有刷电机驱动器 DRV8838。用户可通过板载 MSP430 微控制器控制 DRV8838。 此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。
特性
- 1.8A 峰值/1.8A 连续输出
- 宽工作电压:0 至 11V
- Vm/Vcc 分离电源可将电机电压与逻辑电源隔离
- 利用板载 MSP430 MCU 或外部 MCU 评估驱动器性能
- 板载速度和方向控制;Micro-USB 连接,可轻松评估/上电
- 包含 5V 有刷直流电机
DRV8838 评估板 USB 电缆 5V 有刷直流电机
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8838EVM — DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块
DRV8838EVM — DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块
支持软件
SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software
支持的产品和硬件
SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc559 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8838EVM User’s Guide | 2014-2-27 | |||
| 证书 | DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |