DRV8846EVM
DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块
DRV8846EVM
概述
DRV8846 是一个高度集成的步进电机控制器,也是相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用的驱动器。该器件已经过优化,可利用高达 1/32 的微步进片上分度器驱动单一双极步进电机。
DRV8846EVM 是以 DRV8846 为中心的平台。EVM 包含一个 MSP430 微控制器和一个 USB 接口芯片。USB 芯片允许来自个人计算机的串行通信,其中 Windows® 应用程序被用来调度串行命令。这些命令可用于控制器件的各个信号以所需的速率发出步进指令来驱动步进电机。微控制器固件使用内部索引模式工作。
特性
- 工作电压介于 4 到 18V
- 每 H 桥 1A RMS / 1.4A 满标量程
- STEP/DIR 接口,具有高达 1/32 的 u-step 片上分度器
- 灵活的电流衰减模式
- 可配置 PWM 关闭时间
- 动态可调输出电流/扭矩调节
- 完整的片上保护措施:过流保护、过温保护、欠压保护和击穿保护
- 通过 MSP430 和 USB 接口使用用户友好型 GUI
- DRV8846 Evaluation Board
- USB Cable
步进电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8846EVM — DRV8846 双路 H 桥步进电机驱动器评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLLC446 — DRV8846EVM Software
SLLC446 — DRV8846EVM Software
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 11 十二月 2014
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc446 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) | 2015年 3月 18日 | |||
证书 | DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | Spin your stepper automatically | PDF | HTML | 2016年 3月 3日 |