DRV8881EEVM

DRV8881E 双 H 桥步进电机或双有刷直流电机驱动器评估模块

DRV8881EEVM

立即订购

概述

DRV8881E 是一款双 H 桥电机驱动器,可驱动步进电机或双通道有刷直流电机驱动器,采用相位/使能控制接口。对于步进电机,此器件还具有 TI 的 AutoTune™ 自适应衰减模式。此器件专为 24V 电机而设计,具有 AutoTune™ 自适应衰减模式,可在运行期间自动调节衰减设置,从而实现电机的理想性能。DRV8881EEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8881E。用户可通过板载 MSP430 微控制器控制 DRV8881E。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。应用包括货币处理机、视频安防摄像头、打印机、扫描仪以及其他工厂自动化和机器人应用。

特性
  • DRV8881E 6.5-45V 双 H 桥电机驱动器
  • MSP430 MCU 板载
  • 用于调优的 GUI
  • 每个 H 桥支持向电机输出 1.4A RMS 电流(峰值 2.5A)

  • DRV8881E 评估板
  • USB 电缆

Low-power MCUs
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

步进电机驱动器
DRV8881 具有电流调节和智能调优功能的 45V、2A 双极双步进或四路 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8881EEVM — DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8881EEVM DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8881EEVM DRV8881E 双 H 桥步进电机或双有刷直流电机驱动器评估模块
下载选项

SLVC628 DRV8881EEVM Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-7-22
硬件开发
评估板
DRV8881EEVM DRV8881E 双 H 桥步进电机或双有刷直流电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc628 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc628/slvc628.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC628. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8881E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016-8-2
证书 DRV8881EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持