DRV8886ATEVM
带集成感测电阻的 DRV8886AT 2.0A 步进电机驱动器评估模块
DRV8886ATEVM
概述
DRV8886AT 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8886AT 集成电路的集成型电流感应功能和性能。EVM 包括用于控制步进电机的 DRV8886AT、用于控制 DRV8886AT 输入的 MSP430F2617 以及用于在 GUI 和 MSP430F2617 之间进行通信的 USB 转 UART。
特性
- 具有集成式电流感应功能,可有效降低成本和功耗
- 8V 至 37V 工作电源电压范围
- 多种衰减模式
- 可调电流调节
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
- DRV8886ATEVM
- USB 电缆
MSP430 微控制器
立即订购并开发
评估板
DRV8886ATEVM — 具有集成感应电阻器的 DRV8886AT 2.0A 步进电机驱动器评估模块
DRV8886ATEVM — 具有集成感应电阻器的 DRV8886AT 2.0A 步进电机驱动器评估模块
支持软件
SLVC682 — DRV8886ATEVM Firmware and GUI
支持的产品和硬件
产品
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
SLVC682 — DRV8886ATEVM Firmware and GUI
产品
步进电机驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc682 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc682/slvc682.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC682. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8886AT Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2019-9-10 | |||
| 证书 | DRV8886ATEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |