DS125DF1610EVM

9.8Gbps 至 12.5Gbps 16 通道重定时器评估模块

DS125DF1610EVM

立即订购

概述

DS125DF1610EVM 评估模块可以轻松评估 DS125DF1610。  用户需要通过 SMA连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。低成本板载振荡器为 DS125DF1610 的 PPM 计数器提供基准时钟,因此无需外部时钟设备。

垂直 SMA 连接器引出了与 DS125DF1610 第二组四通道的发送和接收端子的连接。这样用户就可以评估器件的接收和发送信号状况功能,以及 4x4 模拟交叉点开关。

通过 SMBus 端口和 GUI 软件,用户可以评估其他功能,例如集成的眼图张开度监视器 (EOM)、图形发生器、PRBS 校验器和其他寄存器功能。

特性
  • 可通过 SMBus 端口进行编程
  • 支持 9.8Gbps 至 12.5Gbps 以及 2 分频、4 分频、8 分频数据速率
  • 4x4 模拟交叉点开关
  • 适用于 IEEE 1149.1 和 1149.6的 JTAG 端口
  • EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS125DF1610EVM — DS125DF1610EVM:9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS125DF1610EVM DS125DF1610EVM:9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 2018-9-20
证书 DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频