DS125DF1610

正在供货

9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器

产品详情

Type Retimer Mux Number of channels 16 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 16 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCBGA (ABB) 196 225 mm² 15 x 15
  • 引脚兼容系列
    • DS150DF1610:12.5 到 15G
    • DS125DF1610:9.8 到 12.5G
    • DS110DF1610:8.5 到 11.3G
  • 4x4 模拟交叉点开关(每个四通道)
  • 完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 自调谐判决反馈均衡器 (DFE),可选配连续调节装置
  • 可配置的可变增益放大器 (VGA)
  • 可调发送 VOD
  • 可调 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
  • 接收输入上的片上交流耦合
  • 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 校验器,图案信号发生器
  • 支持 JTAG 边界扫描
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测
  • 单路 2.5V ±5% 电源
  • 基于 SMBus 的寄存器配置
  • 可选 EEPROM 配置
  • 15mm × 15mm 196 引脚 FCBGA 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 引脚兼容系列
    • DS150DF1610:12.5 到 15G
    • DS125DF1610:9.8 到 12.5G
    • DS110DF1610:8.5 到 11.3G
  • 4x4 模拟交叉点开关(每个四通道)
  • 完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 自调谐判决反馈均衡器 (DFE),可选配连续调节装置
  • 可配置的可变增益放大器 (VGA)
  • 可调发送 VOD
  • 可调 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
  • 接收输入上的片上交流耦合
  • 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 校验器,图案信号发生器
  • 支持 JTAG 边界扫描
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测
  • 单路 2.5V ±5% 电源
  • 基于 SMBus 的寄存器配置
  • 可选 EEPROM 配置
  • 15mm × 15mm 196 引脚 FCBGA 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C

DS125DF1610 是一款具有集成信号调节功能的十六通道多速率 重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送 FIR 滤波器,可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1×10-15

DS125DF1610 每个通道的串行数据速率均可独立锁定在 9.8 到 12.5Gbps 范围内,并且可进行 2 分频、4 分频和 8 分频。与输入数据流同步或异步的简单外部振荡器 (±100ppm) 可用作基准时钟。集成的 4x4 交叉点开关可在 DS125DF1610 的每个四通道内实现无阻塞路由或广播。

可编程的发送 FIR 滤波器可控制前体、主抽头和后体,从而实现发送均衡。利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。

配备的非破坏性任务模式眼图监视器可从内部对接收器进行链路监视。内置的 PRBS 发生器和校验器对内部诊断功能进行了 补充, 以完成独立 BERT 测量。内置 JTAG 支持制造测试。

DS125DF1610 是一款具有集成信号调节功能的十六通道多速率 重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送 FIR 滤波器,可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1×10-15

DS125DF1610 每个通道的串行数据速率均可独立锁定在 9.8 到 12.5Gbps 范围内,并且可进行 2 分频、4 分频和 8 分频。与输入数据流同步或异步的简单外部振荡器 (±100ppm) 可用作基准时钟。集成的 4x4 交叉点开关可在 DS125DF1610 的每个四通道内实现无阻塞路由或广播。

可编程的发送 FIR 滤波器可控制前体、主抽头和后体,从而实现发送均衡。利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。

配备的非破坏性任务模式眼图监视器可从内部对接收器进行链路监视。内置的 PRBS 发生器和校验器对内部诊断功能进行了 补充, 以完成独立 BERT 测量。内置 JTAG 支持制造测试。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 7月 13日
应用手册 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 DS125DF1610 以及 DS110DF410 CDR 过补偿问题分析及解决方法 2020年 10月 23日
技术文章 Eye doctor: Reflections and how to deal with them in high-speed systems PDF | HTML 2016年 9月 8日
模拟设计期刊 Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links 2016年 7月 21日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
应用手册 Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS125DF1610EVM — 9.8Gbps 至 12.5Gbps 16 通道重定时器评估模块

DS125DF1610EVM 评估模块可以轻松评估 DS125DF1610。  用户需要通过 SMA连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。低成本板载振荡器为 DS125DF1610 的 PPM 计数器提供基准时钟,因此无需外部时钟设备。

垂直 SMA 连接器引出了与 DS125DF1610 第二组四通道的发送和接收端子的连接。这样用户就可以评估器件的接收和发送信号状况功能,以及 4x4 模拟交叉点开关。

通过 SMBus 端口和 GUI 软件,用户可以评估其他功能,例如集成的眼图张开度监视器 (EOM)、图形发生器、PRBS 校验器和其他寄存器功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS125DF1610 IBIS-AMI Model

SLNM008.ZIP (28704 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00426 — 12Gbps 多通道 BERT 板参考设计

该参考设计是一款 12Gbps 低成本位错误测试仪 (BERT),能够生成并检测最多 8 路伪随机二进制序列 (PRBS) 通道。这款经过验证的设计可便捷生成最高 12Gbps 的多通道高速串行比特流,并检测输入串行比特流中可能存在的位错误。  该设计可用作手持式 BERT,用于评估高速子系统的信号完整性和位错误性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABB) 196 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频