DS90CR285-86ATQEVM

DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

DS90CR285-86ATQEVM

立即订购

概述

DS90CR285-86ATQEVM 包含发送器 (Tx) 板、接收器 (Rx) 板和连接电缆。此套件使用户能够通过低电压差分信号 (LVDS) 从测试设备或图形控制器连接到接收器板。DS90CR285-86ATQEVM 可用于多显示器应用的性能评估和初始系统原型设计。

特性
  • 与 20-66MHz 并行时钟配合工作
  • 传入数据(Tx 板)和传出数据(Rx 板)上升沿上的选通信号
  • 具有 0.08" (2mm) 间距的 30x2 LVCMOS 并行输入(Tx 板)和输出(Rx 板)接头连接器
  • 具有 0.1" (2.54mm) 间距的 10x2 LVDS 串行输出(Tx 板)和输入(Rx 板)接头连接器

  • 20 引脚 IDC 电缆 18" (H3BBH-2018G)

FPD-Link 串行器/解串器
DS90CR286AT-Q1 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz

 

其他接口
DS90CR285 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位通道链路发射器 — 66MHz
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS90CR285-86ATQEVM DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 2016-8-22
证书 DS90CR285-86ATQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持