DS90CR286AT-Q1

正在供货

3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication EMI reduction LVDS Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication EMI reduction LVDS Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² (14 mm × 8.1 mm)
  • 20MHz 至 66MHz 移位时钟支持
  • 接收器输出时钟的占空比为 50%
  • 接收端输出拥有出色的建立和保持时间
  • 66MHz(最差情况下)时的接收功耗 < 270mW(典型值)
  • 接收端省电模式 < 200μW(最大值)
  • 静电放电 (ESD) 额定值:4kV (HBM),1kV (CDM)
  • 锁相环 (PLL) 无需外部组件
  • 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
  • 薄型 56 引脚 DGG (TSSOP) 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 符合汽车类 AEC-Q100 2 级标准

应用

  • 视频显示
  • 车用信息娱乐
  • 工业用打印机和成像
  • 数字视频传输
  • 机器视觉
  • OpenLDI 至 RGB 桥接器

  • 20MHz 至 66MHz 移位时钟支持
  • 接收器输出时钟的占空比为 50%
  • 接收端输出拥有出色的建立和保持时间
  • 66MHz(最差情况下)时的接收功耗 < 270mW(典型值)
  • 接收端省电模式 < 200μW(最大值)
  • 静电放电 (ESD) 额定值:4kV (HBM),1kV (CDM)
  • 锁相环 (PLL) 无需外部组件
  • 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
  • 薄型 56 引脚 DGG (TSSOP) 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 符合汽车类 AEC-Q100 2 级标准

应用

  • 视频显示
  • 车用信息娱乐
  • 工业用打印机和成像
  • 数字视频传输
  • 机器视觉
  • OpenLDI 至 RGB 桥接器

DS90CR286AT-Q1 接收器可将四条 LVDS(低压差分信令)数据流转换回 28 位并行 LVCMOS 数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。

接收器 LVDS 时钟的工作速率为 20MHz 至 66MHz。DS90CR286AT-Q1 会锁相至输入 LVDS 时钟、对 LVDS 数据线路上的串行位流进行采样、然后将其转换为 28 位并行输出数据。在 66MHz 的传入时钟速率下,每条 LVDS 输入线路均以 462Mbps 的位速率运行,最大吞吐量达 1.848Gbps。

DS90CR286AT-Q1 器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显著提升。DS90CR286AT-Q1 针对 PCB 电路板芯片间 OpenLDI 至 RGB 桥接转化而设计。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输 LVDS 数据。

用户使用兼容的 OpenLDI 发送器和 DS90CR286AT-Q1 接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算 (RSKM) 在可接受的范围内。有关 RSKM 的详细信息,可参见“应用信息”部分。

DS90CR286AT-Q1 接收器可将四条 LVDS(低压差分信令)数据流转换回 28 位并行 LVCMOS 数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。

接收器 LVDS 时钟的工作速率为 20MHz 至 66MHz。DS90CR286AT-Q1 会锁相至输入 LVDS 时钟、对 LVDS 数据线路上的串行位流进行采样、然后将其转换为 28 位并行输出数据。在 66MHz 的传入时钟速率下,每条 LVDS 输入线路均以 462Mbps 的位速率运行,最大吞吐量达 1.848Gbps。

DS90CR286AT-Q1 器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显著提升。DS90CR286AT-Q1 针对 PCB 电路板芯片间 OpenLDI 至 RGB 桥接转化而设计。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输 LVDS 数据。

用户使用兼容的 OpenLDI 发送器和 DS90CR286AT-Q1 接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算 (RSKM) 在可接受的范围内。有关 RSKM 的详细信息,可参见“应用信息”部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90CR286AT-Q1 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016-4-5
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018-11-9
应用手册 Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices PDF | HTML 2016-1-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

DS90CR285-86ATQEVM 包含发送器 (Tx) 板、接收器 (Rx) 板和连接电缆。此套件使用户能够通过低电压差分信号 (LVDS) 从测试设备或图形控制器连接到接收器板。DS90CR285-86ATQEVM 可用于多显示器应用的性能评估和初始系统原型设计。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

FLINK3V8BT-85 — 用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件

FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.

The Transmitter board (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

DS90CR286AT-Q1 IBIS MODEL

SLLM298.ZIP (4 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频