ELPRO-3P-XS-FP-MSP

Elprotronic MSP430 生产编程工具

ELPRO-3P-XS-FP-MSP

来源: Elprotronic Inc.

概述

采用 JTAG、SBW 或 BSL 通信的所有 MSP43x 产品的闪存编程器。通过 USB 可将多达 64 个编程器连接到一台 PC。Windows™ XP、7、8、10 和 Debian Linux 支持 x86_64 (AMD64) 和 armhf 架构。可在 Raspberry Pi 和 Orange Pi 上运行。易于使用的 GUI 允许用户配置所有必要的选项(仅限 Windows)。电流测量选项,在 XStream-ISO 上具有20µA 分辨率,在 XStreamPro-ISO 适配器上具有50nA 分辨率。Elprotronic 是 TI 第三方网络中的一员。

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Elprotronic Inc..
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。