Elprotronic Inc.

生产编程解决方案

TI preferred partner

Elprotronic 是嵌入式系统中闪存与和 Gang 编程器的领先制造商和提供商。总部位于加拿大,在硅谷和中欧设有办事处。

Elprotronic 拥有全球分销网络。Elprotronic 为 MPU 和 MCU 提供了安全、快速、可靠的生产闪存和 Gang 编程器系列,让自己脱颖而出。

实时数字电源 MCU
TMS320F28P550SJ 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

实时电机控制和自动化 MCU
TMS320F28P550SG 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
TMS320F28P559SJ-Q1 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车车身和照明 MCU
TMS320F28P559SG-Q1 具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

 

通用 MCU
MSPM0G3519 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
联系人
提供的资源
  • 硬件编程工具
  • 软件编程工具
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • 35 Austin Rumble Crt.
  • King City, L7B 0B2
  • Canada

资源

软件编程工具

ELPRO-3P-XS-FP-MSP — Elprotronic MSP430 生产编程工具

采用 JTAG、SBW 或 BSL 通信的所有 MSP43x 产品的闪存编程器。通过 USB 可将多达 64 个编程器连接到一台 PC。Windows™ XP、7、8、10 和 Debian Linux 支持 x86_64 (AMD64) 和 armhf 架构。可在 Raspberry Pi 和 Orange Pi 上运行。易于使用的 GUI 允许用户配置所有必要的选项(仅限 Windows)。电流测量选项,在 XStream-ISO 上具有20µA 分辨率,在 XStreamPro-ISO 适配器上具有50nA 分辨率。Elprotronic 是 TI 第三方网络中的一员。

硬件编程工具

C-GANG — 适用于独立和集成闪存且快速可靠的 Gang 编程解决方案

C-GANG 是一款低成本的 GANG 编程器,可同时对多达六个相同的目标进行编程。它与多种 TI 微控制器(包括 MSPM0、MSP430 和 C2000 器件)兼容。

库存
数量限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。