驱动程序或库
EMO-3P-J1939
概述
emotas J1939 协议栈支持所有 J1939 功能,可在多个 TI MCU 平台(包括 MSPM0、各种 TMS3200、Hercules 和 Sitara)上快速、直接地开发 J1939 应用。该栈涵盖 J1939 地址声明、传输协议以及 PGN 的传输和接收。此外,还包括 ISO-TP 服务器和客户端。可选扩展包包括对 J1939 诊断消息、J1939 安全甚至是 J1939 变体(例如 NMEA2000 或 RV-C)的支持。J1939 栈以 ANSI-C 源代码形式提供,提供范围包括适用于各种评估板的运行就绪型示例项目。提供支持期长达 24 个月的不同许可证模式。
下载
EMO-3P-J1939-STACK —
EMO-3P-J1939-STACK —
支持与培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Emotas embedded communication GmbH.
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。