特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Emotas embedded communication GmbH
Provider of CAN based protocol stacks and bootloaders for CANopen, J1939, ISO-TP or UDS and others
Emotas embedded communication GmbH has been founded in 2012 and is an embedded software development company headquartered in Germany. The company’s main focus is providing communication protocol stacks, tools and bootloaders for various CAN-based protocols such as CANopen, J1939, ISO-TP or UDS.
In addition to these products, the company offers training, consulting and software development services for this communication protocols.
Arm Cortex-M0+ MCU
C2000 实时微控制器
联系人
-
+49 3461 794160
- 联系合作伙伴
- www.emotas.de/
提供的资源
- 驱动程序或库
支持的地区
- 北美
- 大洋洲
- 欧洲
公司总部
- Fritz-Haber-Str. 9
- Merseburg, 6217
- Germany
资源
驱动程序或库
EMO-3P-CANOPEN — Emotas CANopen 协议栈
emotas CANopen 协议栈支持多个 TI MCU 平台,包括:MSPM0、各种 TMS3200、Hercules 和 Sitara。有多个版本的 CANopen 协议栈可用于不同的应用需求。支持所有符合 CiA 301 和 CiA 305 的 CANopen 功能。可选扩展包提供对其他 CANopen 通信或设备配置文件或应用配置文件(例如 EnergyBus)的支持。CANopen 协议栈以 ANSI-C 源代码形式提供。提供的范围包括适用于各种评估板的即用型示例项目,并提供支持期长达 24 个月的不同许可证模式。
免责声明