EVM430-CAPMINI

MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式感应演示板

EVM430-CAPMINI

立即订购

概述

EVM430-CAPMINI 是一款用于 MSP430FR2512 电容式触控感应微控制器的易用型评估板。它演示了 CapTIvate 技术的主要特性,例如超低功耗和易用性。板载 CapTIvate HID 桥工具支持通过 CapTIvate 设计中心进行触摸在线调优。该电路板包含四个按钮和四个 LED,用于创建简单的用户界面。它还提供一个用于高级应用的蜂鸣器。该板可由 USB 电缆供电,也可由载 CR1632 纽扣电池供电以支持独立的便携式演示。

特性
  • 采用超低功耗 MSP430FR2512 电容式感应 MCU
  • 四个电容式触控按钮
  • 板载输出声音扬声器
  • 板载 HID 桥,可与 PC 上的 CapTIvate 设计中心进行通信

  • 1x EVM430-CAPMINI CapTIvate 评估板
  • 1x USB Micro 电缆

ESD 保护二极管
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

Low-power MCUs
MSP430F5510 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

 

Sensing MCUs
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触摸 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

了解详情

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

close
See the required hardware, software and tools to start evaluating CapTIvate™ touch sensing applications.
评估板

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式传感演示板

Required
为什么必需? Example hardware to demonstrate the key features of the MSP430FR2512 capacitive-touch-sensing microcontroller
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-CAPMINI MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式传感演示板

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate 设计中心 GUI

Required
为什么必需? This tool shows you visual representations of touch data and sensor tuning. The supported OS are Windows, Linux, Mac installers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sensing MCUs
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 电容式触摸 MCU,具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2533 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2675 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR2676 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C
硬件开发
开发套件
CAPTIVATE-PHONE 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器
评估板
CAPTIVATE-BSWP 自电电容式触控按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-FR2633 电容式触控 MSP430FR2633 MCU 板 CAPTIVATE-FR2676 电容式触控 MSP430FR2676 MCU 板 CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触控金属电容式感应附加电路板
下载选项

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate 设计中心 GUI

close
版本: 1.83.00.08
发布日期: 2020-5-16

Captivate Design Center for Windows

SHA-256 校验和

Captivate Design Center for Mac OS X

SHA-256 校验和

Captivate Design Center for Linux

SHA-256 校验和
产品
Sensing MCUs
MSP430FR2512 具有 4 个触摸 IO(4 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2532 电容式触摸 MCU,具有 8 个触摸 IO(8 个传感器)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2533 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(24 个传感器)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 个 IO,10 位 ADC MSP430FR2632 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2633 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR2672 具有 16 个 I/O(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2673 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O 和 12 位 ADC 的电容式触摸 MCU MSP430FR2675 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C MSP430FR2676 电容式触摸 MCU,具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 个 IO,12 位 ADC、105C
硬件开发
开发套件
CAPTIVATE-PHONE 具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
硬件编程工具
CAPTIVATE-PGMR MSP430 CapTIvate MCU 编程器
评估板
CAPTIVATE-BSWP 自电电容式触控按钮、滑块、滚轮和接近传感器演示板 CAPTIVATE-FR2633 电容式触控 MSP430FR2633 MCU 板 CAPTIVATE-FR2676 电容式触控 MSP430FR2676 MCU 板 CAPTIVATE-METAL 适用于 CapTIvate™ 开发套件的触控金属电容式感应附加电路板

发布信息

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

新增功能

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式传感演示板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-CAPMINI MSP430FR2512 CapTIvate™ 电容式传感演示板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019-3-20
证书 EVM430-CAPMINI EU Declaration of Conformity (DoC) 2018-8-13
用户指南 EVM430-CAPMINI Getting Started Guide 2018-7-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频