MSP430FR2522

正在供货

具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 2 ADC type 10-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 15 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 2 ADC type 10-bit SAR Features Advanced sensing, CapTIvate Touch I/O, Real-time clock UART 1 Number of ADC channels 8 SPI 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 15 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • CapTIvate™ 技术 – 电容式触控
    • 性能
      • 两路同步快速电极扫描
      • 接近感应
    • 可靠性
      • 提高了针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
      • 内置扩展频谱、自动调优、噪声滤除和消抖算法
      • 提供可靠的触控解决方案,该方案具有 10V RMS 共模噪声、4kV 电气快速瞬变以及 15kV 静电放电,符合 IEC‑61000-4-6、IEC-61000-4-4 和 IEC‑61000-4-2 标准
      • 降低了射频辐射,简化了电气设计
      • 支持金属触控和防水设计
    • 灵活性
      • 多达 8 个自电容式电极和 16 个互电容式电极
      • 在同一设计中混合使用自电容式电极和互电容式电极
      • 支持多点触控功能
      • 宽电容检测范围;0 至 300pF 宽电极范围
    • 低功耗
      • 两个传感器的触摸唤醒电流小于 4µA
      • 触摸唤醒状态机支持在 CPU 休眠过程中进行电极扫描
      • 用于环境补偿、滤波和阈值检测的硬件加速
    • 易于使用
      • CapTIvate 设计中心,PC GUI 允许工程师对电容按钮进行实时设计和调试,无需编写代码
      • 存储于 ROM 中的 CapTIvate 软件库为客户应用提供充足的 FRAM
  • 嵌入式微控制器
    • 16 位 RISC 架构
    • 支持的时钟频率最高可达 16MHz
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:120µA/MHz(典型值)
    • 待机模式:两个传感器的触摸唤醒电流小于 4µA
    • 关断模式 (LPM4.5):36nA,无 SVS
  • 低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 非易失性存储器容量高达 7.5KB
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序、常量和存储的统一存储
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
    • FRAM 与 SRAM 之比高达 4:1
  • 高性能模拟
    • 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 的内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
  • 智能数字外设
    • 两个 16 位计时器,每个计时器有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
    • 一个 16 位计时器,采用 CapTIvate™技术
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
    • 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 增强型串行通信,支持引脚重映射功能(请参阅器件比较)
    • 一个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
    • 一个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
    • 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 共计 15 个 I/O(采用 VQFN-20 封装)
    • 15 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
  • 开发工具和软件
  • 12KB ROM 库包含 CapTIvate 触控程序库和驱动程序库
  • 系列成员(另请参阅器件特性)
    • MSP430FR2522:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
      ,多达 8 个自电容式传感器和 16 个互电容式传感器
    • MSP430FR2512:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
      ,多达 4 个自电容式传感器或互电容式传感器
  • 封装选项
    • 20 引脚:VQFN (RHL)
    • 16 引脚:TSSOP (PW)
  • CapTIvate™ 技术 – 电容式触控
    • 性能
      • 两路同步快速电极扫描
      • 接近感应
    • 可靠性
      • 提高了针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
      • 内置扩展频谱、自动调优、噪声滤除和消抖算法
      • 提供可靠的触控解决方案,该方案具有 10V RMS 共模噪声、4kV 电气快速瞬变以及 15kV 静电放电,符合 IEC‑61000-4-6、IEC-61000-4-4 和 IEC‑61000-4-2 标准
      • 降低了射频辐射,简化了电气设计
      • 支持金属触控和防水设计
    • 灵活性
      • 多达 8 个自电容式电极和 16 个互电容式电极
      • 在同一设计中混合使用自电容式电极和互电容式电极
      • 支持多点触控功能
      • 宽电容检测范围;0 至 300pF 宽电极范围
    • 低功耗
      • 两个传感器的触摸唤醒电流小于 4µA
      • 触摸唤醒状态机支持在 CPU 休眠过程中进行电极扫描
      • 用于环境补偿、滤波和阈值检测的硬件加速
    • 易于使用
      • CapTIvate 设计中心,PC GUI 允许工程师对电容按钮进行实时设计和调试,无需编写代码
      • 存储于 ROM 中的 CapTIvate 软件库为客户应用提供充足的 FRAM
  • 嵌入式微控制器
    • 16 位 RISC 架构
    • 支持的时钟频率最高可达 16MHz
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:120µA/MHz(典型值)
    • 待机模式:两个传感器的触摸唤醒电流小于 4µA
    • 关断模式 (LPM4.5):36nA,无 SVS
  • 低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 非易失性存储器容量高达 7.5KB
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序、常量和存储的统一存储
    • 耐写次数达 1015
    • 抗辐射和非磁性
    • FRAM 与 SRAM 之比高达 4:1
  • 高性能模拟
    • 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 的内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
  • 智能数字外设
    • 两个 16 位计时器,每个计时器有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
    • 一个 16 位计时器,采用 CapTIvate™技术
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
    • 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 增强型串行通信,支持引脚重映射功能(请参阅器件比较)
    • 一个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
    • 一个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
    • 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 共计 15 个 I/O(采用 VQFN-20 封装)
    • 15 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
  • 开发工具和软件
  • 12KB ROM 库包含 CapTIvate 触控程序库和驱动程序库
  • 系列成员(另请参阅器件特性)
    • MSP430FR2522:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
      ,多达 8 个自电容式传感器和 16 个互电容式传感器
    • MSP430FR2512:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
      ,多达 4 个自电容式传感器或互电容式传感器
  • 封装选项
    • 20 引脚:VQFN (RHL)
    • 16 引脚:TSSOP (PW)

MSP430FR25x2 包含一系列用于电容式触摸传感的超低功耗 MSP430™微控制器 (MCU),它们均采用 CapTIvate™ 触控技术,适用于 应用 采用1到16个电容式按钮或接近感应的成本敏感型应用。MSP430FR25x2 MCU 适用于 应用 电磁干扰、油液、水和油脂影响的工业应用,可以创造价值,实现高性能。这些器件可提供 IEC 认证的解决方案,其功耗比同类竞争解决方案低 5 倍且支持接近感应以及透过玻璃、塑料和金属镀层进行触摸操作。

TI 电容式触摸感应 MSP430 MCU 由一套全面的硬件和软件生态系统进行支持,并配套提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™插件模块可搭配使用 CAPTIVATE-PGMR 编程器电路板(单独使用或作为 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 开发套件的一部分),或 LaunchPad 开发套件生态系统。TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 MSP430Ware™ 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的综合性文档快速进行应用开发。

采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上集成度和自主性领先的电容式触控解决方案,可在最低功耗下实现高可靠性和抗噪能力。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/captivate

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

 
 

MSP430FR25x2 包含一系列用于电容式触摸传感的超低功耗 MSP430™微控制器 (MCU),它们均采用 CapTIvate™ 触控技术,适用于 应用 采用1到16个电容式按钮或接近感应的成本敏感型应用。MSP430FR25x2 MCU 适用于 应用 电磁干扰、油液、水和油脂影响的工业应用,可以创造价值,实现高性能。这些器件可提供 IEC 认证的解决方案,其功耗比同类竞争解决方案低 5 倍且支持接近感应以及透过玻璃、塑料和金属镀层进行触摸操作。

TI 电容式触摸感应 MSP430 MCU 由一套全面的硬件和软件生态系统进行支持,并配套提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™插件模块可搭配使用 CAPTIVATE-PGMR 编程器电路板(单独使用或作为 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 开发套件的一部分),或 LaunchPad 开发套件生态系统。TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 MSP430Ware™ 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的综合性文档快速进行应用开发。

采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上集成度和自主性领先的电容式触控解决方案,可在最低功耗下实现高可靠性和抗噪能力。有关更多信息,请访问 ti.com.cn/captivate

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

 
 

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430FR25x2 电容式触摸感应混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 19日
* 勘误表 MSP430FR2522 Device Erratasheet (Rev. H) PDF | HTML 2021年 5月 27日
* 用户指南 MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User's Guide (Rev. I) 2019年 3月 13日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
白皮书 电容式感应技术、产品和应用 英语版 2021年 10月 19日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用手册 从 MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 使用 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx ADC 进行设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 使用 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx MCU 的片上 VREF 和 10 位 ADC 进行低功耗电池电压测量 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 17日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
应用手册 MSP430FR2xx 与 MSP430FR4xx DCO+FLL 应用指南 英语版 2021年 7月 20日
用户指南 CapTIvate™ Touch MCUs Getting Started Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
更多文献资料 CapTIvate™电容式触摸入门手册_CN 2021年 5月 19日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
技术文章 The capacitive touch trend is rising rapidly. Can you keep up? PDF | HTML 2020年 5月 15日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Automating Capacitive Touch Sensor PCB Design Using OpenSCAD Scripts (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 26日
应用手册 Capacitive Touch Design Flow for MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. B) PDF | HTML 2019年 8月 14日
应用手册 电容式触控应用中的灵敏度、SNR 和设计裕度 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 6月 6日
应用手册 采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 的电容式触控设计流程 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 6月 5日
技术文章 Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 2018年 11月 12日
白皮书 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 英语版 2018年 7月 18日
技术文章 Embedding more sensing and measurement at embedded world PDF | HTML 2018年 2月 28日
技术文章 Thinking that capacitive touch is too expensive or complicated to include in your PDF | HTML 2018年 2月 27日
EVM 用户指南 BOOSTXL-CAPKEYPAD Capacitive Touch BoosterPack Plug-in Module User's Guide 2018年 1月 9日
应用手册 Capacitive Touch Through Metal Using MSP430™ MCUs With CapTIvate™ Technology (Rev. A) 2017年 10月 31日
技术文章 Why knock on wood when touch will do? PDF | HTML 2017年 5月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一款易于使用的评估模块 (EVM),适用于采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种不同方式进行使用 - 与 LaunchPad™ 开发套件、CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 或 CapTIvate 编程器电路板 (CAPTIVATE-PGMR) 配合使用。

利用 BOOSTXL-CAPKEYPAD,您可以通过添加包含 12 个键的电容式触控数字键盘(具有 LED 背光和接近唤醒功能)来扩展您的 LaunchPad™ (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

MSP-TS430RHL20 — MSP430FR2422 & MSP430FR25x2 MCU 的目标开发板—20 引脚(不包括微控制器)

注意:  本套件不包含 MSP430™ 微控制器 (MCU) 样片。  要获取兼容器件的样品,请先将工具添加到 TI Store 购物车中,然后再访问产品页面或选择相关的 MCU:MSP430FR2522MSP430FR2512 或 MSP430FR2422.

MSP-TS430RHL20 微控制器开发板是独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对 MSP430 器件进行系统内编程和调试。  此开发板支持采用 20 引脚 QFN 封装的所有 MSP430FR25x2 和 MSP430FR2422 FRAM 器件(TI 封装代码:  (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 编程器

MSP430 CapTIvate MCU 编程器可单独使用,也可作为 MSP CapTIvate™ MCU 开发套件的一部分。该开发套件是一个简单易用的综合性平台,用于评估采用电容式触控技术的 MSP430FR2633 微控制器。  该编程器/调试器板支持与 BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ 模块和 CAPTIVATE-METAL 金属透触电容扩展板配合使用。  编程器采用 EnergyTrace™ 技术,可通过 Code Composer Studio™ IDE 测量能耗。  采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是业界功耗最低的电容式触控 (...)
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

MSPCAPTDSNCTR MSP CapTIvate 设计中心 GUI

The CapTIvate™ Design Center GUI is a one-stop resource for everything related to CapTIvate capacitive sensing technology integrated on TI MSP430™ microcontrollers. It includes tools, documentation and software examples that can simplify and accelerate capacitive touch designs. Start by (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC750 MSP430FR2522 Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-FRAM-UTILITIES 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序

The Texas Instruments FRAM Utilities is designed to grow as a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low-power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRxx FRAM microcontrollers and provide example code to help start (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

MSPFRBOOT MSPFRBOOT

The bootloader (BSL) on MSP430™ microcontrollers (MCUs) lets users communicate with embedded memory in the MSP MCUs during the prototyping phase, final production, and in service. This is done through standard interfaces such as UART, I2C, SPI, and USB. Both the programmable memory (Flash/FRAM) and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

适用于 MSP430™ MCU、MSP432™ MCU、CC13xx 无线 MCU 和 CC26xx 无线 MCU 的 EnergyTrace™ 软件是一款基于电能的代码分析工具,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。

大多数开发人员都知道,要在不了解系统状态的情况下对系统进行调整是很困难的。EnergyTrace 软件可为您提供所需的信息,来帮助您实现超低功耗设计。这种反馈有助于轻松实施 MSP 架构涉及的各种技术以及 TI 的许多工具,如 ULP Advisor

该技术实现了一种测量 MCU (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDA-01559 — 具有接近感应和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

TIDA-01559 是一种人机界面 (HMI) 参考设计,它采用 MSP430FR2522 MCU 和 LP5569 器件,可通过 LED 引擎控制实现极低的待机功耗并减少 MCU 的资源负载。该解决方案适用于任何需要具有良好 EMI 性能和防潮性能的低功耗 HMI 的应用场景。  示例包括厨房抽油烟机、灶具面和冰箱。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02004 — 基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计

基于手势的电容式触摸扬声器界面参考设计展示一个用于控制扬声器系统的超低功耗面板。此设计使用采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器来识别电容式触摸事件。此设计利用传感器的自电容式配置来检测接近、点击、拖动和轻扫手势,可增强扬声器系统的界面功能并改善用户体验。MSP430FR2633 MCU 可驱动所有的电容式传感功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频