EZURI-3P-CARBONAM62

EZURI-3P-CARBONAM62

来源: Ezurio
立即订购

概述

Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and connectivity needs of the commercial, industrial, and medical products with its 1.4GHz Quad Cortex-A53 cores, an 400 MHz Cortex-M4F applications MCU core, an 400 MHZ Cortex-R5F device management core, and a dual-core Programmable Real-Time Unit.

 

OSM-M v1.1 Compatible: Size optimized 45x30mm OSM Size-M form factor and pin-compatible with our full range of OSM-M modules.

Robust Software and Board Support: Choose from Yocto Linux, Buildroot Linux, Android, or Ubuntu for Cortex-A53, ZephyrRTOs or FreeRTOS for Cortex-M4F and Cortex-R5F.

Secure Enclave and Boot: Dedicated on-board security hardware, secure boot Linux, and flexible secure storage for passwords, certificates, and data storage.

特性
  • 45 mm x 30 mm
  • OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
  • 1GB, 2GB, and 4GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
  • 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
  • Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
  • Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
  • Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
多媒体和工业网络 SoC
AM623 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 — 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CARBONAM62-EVAL-KIT — 7" display / eval board / HDMI adapter / AM62 SOM / 2GB RAM/16GB eMMC / TI351 Wi-Fi-BT / accessories

支持的产品和硬件

CARBONAM62-EVAL-KIT — 7" display / eval board / HDMI adapter / AM62 SOM / 2GB RAM/16GB eMMC / TI351 Wi-Fi-BT / accessories

close
版本: null
发布日期:
评估板

CARBONAM62-OSM-MF — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, wireless module de-populated

支持的产品和硬件

CARBONAM62-OSM-MF — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, wireless module de-populated

close
版本: null
发布日期:
评估板

CARBONAM62-OSM-MF-WIFI6 — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, with TI CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4

支持的产品和硬件

CARBONAM62-OSM-MF-WIFI6 — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, with TI CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4

close
版本: null
发布日期:
评估板

COMMON-OSM-KIT-AM62 — Development Kit = OSM Common Carrier Kit + CarbonAM62 Development Board

支持的产品和硬件

COMMON-OSM-KIT-AM62 — Development Kit = OSM Common Carrier Kit + CarbonAM62 Development Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Ezurio。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。