特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Ezurio
无线模块、SOM、SBC、内置天线和物联网设备的连接专家
- 子卡
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 50 S. Main Street
- STE 1100
- Akron, Ohio, 44308
- United States
资源
EZURI-3P-SONATI351 — Sona TI351 Wi-Fi 6 + 蓝牙 v5.4 模块
Ezurio 的 Sona™ TI351 基于德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ CC3351 芯片组,是一款稳健的工业物联网模块,具有坚固耐用、外形小巧、全球认证、连接可靠和易于集成的优点。得益于 Ezurio 出色的配套服务和支持,Sona TI351 成为一款可满足您所有 Wi-Fi 6 需求且独具特色的 Wi-Fi 模块。
- 兼容:我们的 Linux Backports 软件包支持多种 Linux 内核,包括 v6.x
- 可靠:集成的 PA(功率放大器)和 LNA(低噪声放大器)带有 1x1 SISO 天线,可在恶劣的射频环境中实现可靠连接。
- 稳健:丰富的功能集,包括 (...)
EZURI-3P-CARBONAM62 — Ezurio CarbonAM62 SOM,用于 AM623 和 AM625 处理器的 OSM-MF 模块上系统
Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and (...)
EZURI-3P-CARBONAM62L — CarbonAM62L OSM-SF 系列有 TI 的 AM62L 处理器系列、TI 的 TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、
CarbonAM62L OSM-SF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM62L 处理器系列、TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、LPDDR4 RAM 和 eMMC 存储。
CarbonAM62L 专为可扩展性能而设计,集成了双核 Cortex-A53 子系统,并具备丰富的显示支持和高速连接选项,包括 USB 和千兆以太网。可选的 Sona 无线模块提供 Wi-Fi 和蓝牙灵活性,以满足您的应用需求,同时丰富的工业接口可实现与复杂系统的无缝集成。这款 30×30mm 的 OSM‑SF (...)
EZURI-3P-CARBONAM67 — Ezurio CarbonAM67 SOM,用于 AM67 和 AM67A 处理器的 OSM-MF 模块上系统
Ezurio 是无线模块和模块上系统领域领先的制造商和连接专家。CarbonAM67 OSM-MF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM67x 处理器系列、TI 的 TPS65224 PMIC、我们的 Sona Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块。我们位于美国的自有组装工厂可提供符合您项目需求的选项。选择适用于您的产品的 RAM、eMMC 存储、Sona Wi-Fi 和蓝牙连接以及载板定制选项。所有 CarbonAM67 模块均配备我们的行业领先的软件和集成支持。
兼容 OSM-M v1.1:尺寸经优化的 45x30mm OSM Size-M 尺寸规格,并与我们的全系列 OSM-M 模块引脚兼容
(...)