HD3SS3212EVM
双通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块
HD3SS3212EVM
概述
HD3SS3212EVM 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代和第 3 代接口标准兼容。
特性
- 使用简单接口通过 SMP 连接器连接高速信号。
- 使用通用香蕉插座连接外部 3.3V 电源。
- 使用跳线轻松进行器件配置。
- 使用校准迹线在测量期间从 HD3SS3212 对 EVM 进行去嵌入。
HD3SS3212EVM HSDC049 Board
USB 转接驱动器和多路复用器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | HD3SS3212x EVM User's Guide | 2018年 8月 27日 | |||
数据表 | HD3SS3212-Q1 双通道差分 2:1/1:2 USB3.2 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 | |
证书 | HD3SS3212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |